제품 게시
Seitenwand flexibel 110 ZMA
Seitenwand flexibel 110 ZMA

    Seitenwand flexibel 110 ZMA

    Zum Anfertigen von Reduktionen. Montage an Seitenwänden.

    사양
    • Art.Nr307744
      ELDAS®-Nr127008436
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge3000 mm
      Breite100 mm
      Höhe1.5 mm
      Gewicht3.372 kg
      Blechstärke1.5 mm
    기술 사양
    • 특징 참조307744
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1.5
    • 너비(mm)100
    • 깊이(mm)3000
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    • 순 중량(Kg)3.372
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 분배

    지역 가용성

    유럽
    독일
    스위스
    오스트리아