제품 게시
Winkel 45° NW 100 x 110 ZMA
Winkel 45° NW 100 x 110 ZMA

    Winkel 45° NW 100 x 110 ZMA

    Gelocht und stapelbar mit beidseitiger Kabelschutzschwelle.

    Varianten

    • Winkel 45° NW 600 x 110 ZMA (Art.Nr: 307783)
    • Winkel 45° NW 500 x 110 ZMA (Art.Nr: 307782)
    • Winkel 45° NW 400 x 110 ZMA (Art.Nr: 307781)
    • Winkel 45° NW 300 x 110 ZMA (Art.Nr: 307780)
    • Winkel 45° NW 200 x 110 ZMA (Art.Nr: 307779)
    사양
    • Art.Nr307778
      ELDAS®-Nr127014806
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge206 mm
      Breite170 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht0.463 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Winkel 45° NW 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307783 | ELDAS®-Nr: 127014856 | Breite: 727 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 3.194 kg

      Winkel 45° NW 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307782 | ELDAS®-Nr: 127014846 | Breite: 620 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 2.571 kg

      Winkel 45° NW 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307781 | ELDAS®-Nr: 127014836 | Breite: 510 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 2 kg

      Winkel 45° NW 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307780 | ELDAS®-Nr: 127014826 | Breite: 403 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.507 kg

      Winkel 45° NW 200 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307779 | ELDAS®-Nr: 127014816 | Breite: 278 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 0.767 kg

    기술 사양
    • 특징 참조307778
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)110
    • 너비(mm)170
    • 깊이(mm)206
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    • 순 중량(Kg)0.463
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 분배

    지역 가용성

    유럽