제품 게시
Deckel zu T-Abgang kompakt NW 100 ZMA

Deckel zu T-Abgang kompakt NW 100 ZMA

Varianten

  • Deckel zu T-Abgang kompakt NW 200 ZMA (Art.Nr: 307917)
  • Deckel zu T-Abgang kompakt NW 300 ZMA (Art.Nr: 307918)
  • Deckel zu T-Abgang kompakt NW 400 ZMA (Art.Nr: 307919)
  • Deckel zu T-Abgang kompakt NW 500 ZMA (Art.Nr: 307920)
  • Deckel zu T-Abgang kompakt NW 600 ZMA (Art.Nr: 307921)
사양
  • Art.Nr307916
    ELDAS®-Nr127053546
    WerkstoffStahl - S250GD
    Länge297.6 mm
    Breite73 mm
    Höhe15 mm
    Gewicht0.15 kg

    Varianten

    Deckel zu T-Abgang kompakt NW 200 ZMA
    Art.Nr: 307917 | ELDAS®-Nr: 127053556 | Breite: 73 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 0.21 kg

    Deckel zu T-Abgang kompakt NW 300 ZMA
    Art.Nr: 307918 | ELDAS®-Nr: 127053566 | Breite: 73 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 0.27 kg

    Deckel zu T-Abgang kompakt NW 400 ZMA
    Art.Nr: 307919 | ELDAS®-Nr: 127053576 | Breite: 73 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 0.32 kg

    Deckel zu T-Abgang kompakt NW 500 ZMA
    Art.Nr: 307920 | ELDAS®-Nr: 127053586 | Breite: 73 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 0.38 kg

    Deckel zu T-Abgang kompakt NW 600 ZMA
    Art.Nr: 307921 | ELDAS®-Nr: 127053596 | Breite: 73 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 0.44 kg

기술 사양
  • 특징 참조307916
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-04-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)15
  • 너비(mm)73
  • 깊이(mm)297.6
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가스위스
  • 제조국가스위스
  • 순 중량(Kg)0.15
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - 분배

지역 가용성

유럽