lanz/products/00c7fc89-3b03-41d7-8925-26c124c646b3- 홈
- 카테고리
- 전기
- 분배
- Schutzkappe zu Profilschiene 50 x 50
Schutzkappe zu Profilschiene 50 x 50
사양
| Art.Nr | 307961 |
| ELDAS®-Nr | 127008986 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Länge | 55 mm |
| Breite | 55 mm |
| Höhe | 15.5 mm |
| Gewicht | 0.012 kg |
기술 사양특징 참조307961
유형개체 (단일 개체)
게시일2026-04-22
에디션 넘버1
높이(mm)15.5
너비(mm)55
깊이(mm)55
관련성주 재료플라스틱
설계국가스위스
제조국가스위스
순 중량(Kg)0.012
비슷한 제품
4.7 (30)
3.9 (8)
4.6 (7)
4.3 (9)