제품 게시
Deckenstütze U44 125 ZMA
Deckenstütze U44 125 ZMA

    Deckenstütze U44 125 ZMA

    사양
    • Art.Nr308005
      ELDAS®-Nr127081036
      Länge125 mm
      Breite48.5 mm
      Höhe150 mm
      Gewicht0.482 kg
    기술 사양
    • 특징 참조308005
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)150
    • 너비(mm)48.5
    • 깊이(mm)125
    관련성
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    • 순 중량(Kg)0.482
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 분배

    지역 가용성

    유럽