제품 게시
Montagebügel ZMA

Montagebügel ZMA

Erforderlich zur Montage von Apparatemontageplatten. Befestigung an seitlichen Holmen mittels Schraubengarnituren M10, sep. bestellen 2x307740.

사양
  • Art.Nr308987
    ELDAS®-Nr127099336
    WerkstoffStahl - S250GD
    Länge210 mm
    Breite35 mm
    Höhe25 mm
    Gewicht0.122 kg
    Blechstärke1 mm
기술 사양
  • 특징 참조308987
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-04-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)25
  • 너비(mm)35
  • 깊이(mm)210
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가스위스
  • 제조국가스위스
  • 순 중량(Kg)0.122
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - 분배

지역 가용성

유럽
독일
스위스
오스트리아