제품 게시
Deckenstützen Verstärkung geteilt E90 fvz
Deckenstützen Verstärkung geteilt E90 fvz

    Deckenstützen Verstärkung geteilt E90 fvz

    Verstärkungsstück. Verhindert Auslenkung der Deckenstütze bei Montage von Auslegern. Inkl. Schraubengarnitur M10.

    사양
    • Art.Nr309350
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge35 mm
      Breite43 mm
      Höhe80 mm
      Gewicht0.244 kg
      Blechstärke3 mm
    기술 사양
    • 특징 참조309350
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)80
    • 너비(mm)43
    • 깊이(mm)35
    관련성
    • 주 재료
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    • 순 중량(Kg)0.244
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 분배

    지역 가용성

    유럽