제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
lanz/products/065d2782-bc80-4d55-b4a6-072e8effb7f3
홈
카테고리
전기
분배
Schraubengarnitur M10 x 25 mm fvz
사용 불가: 미국
lanz oensingen ag
팔로우
Schraubengarnitur M10 x 25 mm fvz
Schraubengarnitur M10. Verdrehsicher.
다운로드
사양
사양
Art.Nr
309516
ELDAS®-Nr
127090126
Werkstoff
Stahl - 4.8
Länge
25 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
0.045 kg
기술 사양
기술 사양
특징 참조
309516
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2026-04-22
에디션 넘버
1
높이(mm)
31
깊이(mm)
25
링크
링크
제품 URL
https://lanz-oens.ch/de/p/schraubengarnitur-m10-x-25-mm-fvz-309516
관련성
관련성
주 재료
철
설계국가
스위스
제조국가
스위스
순 중량(Kg)
0.045
분류
분류
BIMobject 카테고리
전기 - 분배
지역 가용성
유럽
독일
스위스
오스트리아
비슷한 제품
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
다운로드
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
다운로드
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
다운로드
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
다운로드
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
다운로드
Cummins
Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz
4.3
(
9
)
다운로드