제품 게시
Kabelpritsche 200 x 60 fvz
Kabelpritsche 200 x 60 fvz

    Kabelpritsche 200 x 60 fvz

    사양
    • Art.Nr309735
      ELDAS®-Nr127060216
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge3000 mm
      Breite231 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht7.764 kg
    기술 사양
    • 특징 참조309735
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)60
    • 너비(mm)231
    • 깊이(mm)3000
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    • 순 중량(Kg)7.764
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 분배

    지역 가용성

    유럽