제품 게시
Ausleger 90° Briport 200 mm fvz
Ausleger 90° Briport 200 mm fvz

    Ausleger 90° Briport 200 mm fvz

    Ausleger zum Befestigen von Kabelführungsrohren. Tragprofil fest verschweisst 90°.

    Varianten

    • Ausleger 90° Briport 600 mm fvz (Art.Nr: 309943)
    • Ausleger 90° Briport 410 mm fvz (Art.Nr: 309942)
    • Ausleger 90° Briport 350 mm fvz (Art.Nr: 309941)
    사양
    • Art.Nr309940
      ELDAS®-Nr127080906
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge200 mm
      Breite50 mm
      Höhe200 mm
      Gewicht1.061 kg

      Varianten

      Ausleger 90° Briport 600 mm fvz
      Art.Nr: 309943 | ELDAS®-Nr: 127080936 | Breite: 50 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 2.342 kg

      Ausleger 90° Briport 410 mm fvz
      Art.Nr: 309942 | ELDAS®-Nr: 127080926 | Breite: 50 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 1.733 kg

      Ausleger 90° Briport 350 mm fvz
      Art.Nr: 309941 | ELDAS®-Nr: 127080916 | Breite: 50 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 1.54 kg

    기술 사양
    • 특징 참조309940
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)200
    • 너비(mm)50
    • 깊이(mm)200
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    • 순 중량(Kg)1.061
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 분배

    지역 가용성

    유럽
    독일
    스위스
    오스트리아