제품 게시
6kt-Schraube M10 x 25 inkl. U-Scheibe A4, 1.4404
6kt-Schraube M10 x 25 inkl. U-Scheibe A4, 1.4404

    6kt-Schraube M10 x 25 inkl. U-Scheibe A4, 1.4404

    Sechskantschraube M10. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • 6kt-Schraube M10 x 70 mit U-Scheibe A4, 1.4404 (Art.Nr: 310023)
    • 6kt-Schraube M10 x 45 A4, 1.4404 (Art.Nr: 310022)
    사양
    • Art.Nr310014
      ELDAS®-Nr127090046
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge25 mm
      Gewicht0.049 kg

      Varianten

      6kt-Schraube M10 x 70 mit U-Scheibe A4, 1.4404
      Art.Nr: 310023 | ELDAS®-Nr: - | Gewicht: 0.077 kg

      6kt-Schraube M10 x 45 A4, 1.4404
      Art.Nr: 310022 | ELDAS®-Nr: - | Gewicht: 0.04 kg

    기술 사양
    • 특징 참조310014
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 깊이(mm)25
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    • 순 중량(Kg)0.049
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 분배

    지역 가용성

    유럽