제품 게시
Aussenbogen 45° 200 x 60 ZMA
Aussenbogen 45° 200 x 60 ZMA

    Aussenbogen 45° 200 x 60 ZMA

    Zur Verwendung für grosse Radien. Stapelbar. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 300mm.

    Varianten

    • Aussenbogen 45° 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 313487)
    • Aussenbogen 45° 500 x 60 ZMA (Art.Nr: 313486)
    • Aussenbogen 45° 400 x 60 ZMA (Art.Nr: 313485)
    • Aussenbogen 45° 300 x 60 ZMA (Art.Nr: 313484)
    사양
    • Art.Nr313483
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge1060 mm
      Breite604 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht3.101 kg
      Blechstärke1.25 mm
      Sprossenabstand242 mm

      Varianten

      Aussenbogen 45° 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313487 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 1121 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.242 kg

      Aussenbogen 45° 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313486 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 992 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.729 kg

      Aussenbogen 45° 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313485 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 863 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.216 kg

      Aussenbogen 45° 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313484 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 733 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 3.572 kg

    기술 사양
    • 특징 참조313483
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)60
    • 너비(mm)604
    • 깊이(mm)1060
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    • 순 중량(Kg)3.101
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 분배

    지역 가용성

    유럽