제품 게시
Multifix Konsole 50 x 50 x 250 mm A4, 1.4571

Multifix Konsole 50 x 50 x 250 mm A4, 1.4571

Varianten

  • Multifix Konsole 50 x 50 x 350 mm A4, 1.4571 (Art.Nr: 316403)
  • Multifix Konsole 50 x 50 x 450 mm A4, 1.4571 (Art.Nr: 316404)
  • Multifix Konsole 50 x 50 x 550 mm A4, 1.4571 (Art.Nr: 316405)
  • Multifix Konsole 50 x 50 x 700 mm A4, 1.4571 (Art.Nr: 316407)
  • Multifix Konsole 50 x 50 x 800 mm A4, 1.4571 (Art.Nr: 316408)
사양
  • Art.Nr316402
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
    Länge250 mm
    Breite50 mm
    Höhe170 mm
    Gewicht0.957 kg

    Varianten

    Multifix Konsole 50 x 50 x 350 mm A4, 1.4571
    Art.Nr: 316403 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.179 kg

    Multifix Konsole 50 x 50 x 450 mm A4, 1.4571
    Art.Nr: 316404 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.493 kg

    Multifix Konsole 50 x 50 x 550 mm A4, 1.4571
    Art.Nr: 316405 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.723 kg

    Multifix Konsole 50 x 50 x 700 mm A4, 1.4571
    Art.Nr: 316407 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2.092 kg

    Multifix Konsole 50 x 50 x 800 mm A4, 1.4571
    Art.Nr: 316408 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2.326 kg

기술 사양
  • 특징 참조316402
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-04-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)170
  • 너비(mm)50
  • 깊이(mm)250
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가스위스
  • 제조국가스위스
  • 순 중량(Kg)0.957
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - 분배

지역 가용성

유럽
독일
스위스
오스트리아