제품 게시
2-Loch-Kopfplatte winkelverstellbar A4, 1.4571
2-Loch-Kopfplatte winkelverstellbar A4, 1.4571

    2-Loch-Kopfplatte winkelverstellbar A4, 1.4571

    Kopfplatte winkelverstellbar 0, 7.5°, 15°, 22.5°, 30,°45°, 67.5°. Für Tragkonstruktionen mit U- und Multifix Profilen. Befestigung der Profile mittels 2 Schraubengarnituren M10x70, Art. Nr. 309517 mit Distanzhülsen, separat bestellen. Rostfreier Stahl.

    사양
    • Art.Nr316601
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
      Länge175 mm
      Breite144 mm
      Höhe128 mm
      Gewicht0.88 kg
      Blechstärke3 mm
    기술 사양
    • 특징 참조316601
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)128
    • 너비(mm)144
    • 깊이(mm)175
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    • 순 중량(Kg)0.88
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 분배

    지역 가용성

    유럽
    독일
    스위스
    오스트리아