제품 게시
Verzahnter Nutenstein M10 A4, 1.4571

Verzahnter Nutenstein M10 A4, 1.4571

Varianten

  • 6kt-Schraube DIN 933-M10 x 25 HCR, A8-80, 1.4529 (Art.Nr: 316908)
사양
  • Art.Nr316907
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
    Länge43.5 mm
    Breite20 mm
    Höhe10 mm
    Gewicht0.052 kg

    Varianten

    6kt-Schraube DIN 933-M10 x 25 HCR, A8-80, 1.4529
    Art.Nr: 316908 | Breite: 17 mm

기술 사양
  • 특징 참조316907
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-04-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)10
  • 너비(mm)20
  • 깊이(mm)43.5
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가스위스
  • 제조국가스위스
  • 순 중량(Kg)0.052
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - 분배

지역 가용성

유럽