제품 게시
WSMB-Bogen 90° 200 x 110 ZMA
WSMB-Bogen 90° 200 x 110 ZMA

    WSMB-Bogen 90° 200 x 110 ZMA

    Zur Verwendung für grosse Radien. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 150mm.

    Varianten

    • WSMB-Bogen 90° 600 x 110 ZMA (Art.Nr: 320011)
    • WSMB-Bogen 90° 500 x 110 ZMA (Art.Nr: 320010)
    • WSMB-Bogen 90° 400 x 110 ZMA (Art.Nr: 320009)
    • WSMB-Bogen 90° 300 x 110 ZMA (Art.Nr: 320008)
    사양
    • Art.Nr320007
      ELDAS®-Nr127004316
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge907 mm
      Breite907 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht7.334 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand157 mm

      Varianten

      WSMB-Bogen 90° 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320011 | ELDAS®-Nr: 127004356 | Breite: 1307 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 10.3 kg

      WSMB-Bogen 90° 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320010 | ELDAS®-Nr: 127004346 | Breite: 1207 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 9.6 kg

      WSMB-Bogen 90° 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320009 | ELDAS®-Nr: 127004336 | Breite: 1107 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 8.8 kg

      WSMB-Bogen 90° 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320008 | ELDAS®-Nr: 127004326 | Breite: 1007 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 8.1 kg

    기술 사양
    • 특징 참조320007
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)110
    • 너비(mm)907
    • 깊이(mm)907
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    • 순 중량(Kg)7.334
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 분배

    지역 가용성

    유럽