제품 게시
Deckel zu WSMB-Bogen 45° 200 ZMA

Deckel zu WSMB-Bogen 45° 200 ZMA

Varianten

  • Deckel zu WSMB-Bogen 45° 300 ZMA (Art.Nr: 320089)
  • Deckel zu WSMB-Bogen 45° 400 ZMA (Art.Nr: 320090)
  • Deckel zu WSMB-Bogen 45° 500 ZMA (Art.Nr: 320091)
  • Deckel zu WSMB-Bogen 45° 600 ZMA (Art.Nr: 320092)
사양
  • Art.Nr320088
    WerkstoffStahl - S250GD
    Länge838 mm
    Breite486 mm
    Höhe1 mm
    Gewicht1.361 kg

    Varianten

    Deckel zu WSMB-Bogen 45° 300 ZMA
    Art.Nr: 320089 | Breite: 586 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 2.131 kg

    Deckel zu WSMB-Bogen 45° 400 ZMA
    Art.Nr: 320090 | Breite: 696 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 2.968 kg

    Deckel zu WSMB-Bogen 45° 500 ZMA
    Art.Nr: 320091 | Breite: 786 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 3.873 kg

    Deckel zu WSMB-Bogen 45° 600 ZMA
    Art.Nr: 320092 | Breite: 886 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 4.831 kg

기술 사양
  • 특징 참조320088
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-04-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1
  • 너비(mm)486
  • 깊이(mm)838
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가스위스
  • 제조국가스위스
  • 순 중량(Kg)1.361
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - 분배

지역 가용성

유럽