제품 게시
Deckel zu Weitspann-Multibahn 200 A4, 1.4404

Deckel zu Weitspann-Multibahn 200 A4, 1.4404

Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Zusätzliche Befestigung durch Halteklammern. Rostfreier Stahl.

Varianten

  • Deckel zu Weitspann-Multibahn 600 A4, 1.4404 (Art.Nr: 320332)
  • Deckel zu Weitspann-Multibahn 500 A4, 1.4404 (Art.Nr: 320331)
  • Deckel zu Weitspann-Multibahn 400 A4, 1.4404 (Art.Nr: 320330)
  • Deckel zu Weitspann-Multibahn 300 A4, 1.4404 (Art.Nr: 320329)
사양
  • Art.Nr320328
    ELDAS®-Nr-
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
    Länge3000 mm
    Breite212 mm
    Höhe11 mm
    Gewicht5.536 kg
    Blechstärke1 mm

    Varianten

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 600 A4, 1.4404
    Art.Nr: 320332 | Breite: 612 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 15.136 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 500 A4, 1.4404
    Art.Nr: 320331 | Breite: 512 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 12.736 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 400 A4, 1.4404
    Art.Nr: 320330 | Breite: 412 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 10.336 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 300 A4, 1.4404
    Art.Nr: 320329 | Breite: 312 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 7.936 kg

기술 사양
  • 특징 참조320328
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-04-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)11
  • 너비(mm)212
  • 깊이(mm)3000
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가스위스
  • 제조국가스위스
  • 순 중량(Kg)5.536
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - 분배

지역 가용성

유럽