제품 게시
WSMB Bogen 90° 200 x 60 ZMA
WSMB Bogen 90° 200 x 60 ZMA

    WSMB Bogen 90° 200 x 60 ZMA

    Zur Verwendung für grosse Radien. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 150mm.

    Varianten

    • WSMB Bogen 90° 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 322011)
    • WSMB-Bogen 90° 500 x 60 ZMA (Art.Nr: 322010)
    • WSMB Bogen 90° 400 x 60 ZMA (Art.Nr: 322009)
    • WSMB Bogen 90° 300 x 60 ZMA (Art.Nr: 322008)
    사양
    • Art.Nr322007
      ELDAS®-Nr127004716
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge907 mm
      Breite907 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht5.873 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      WSMB Bogen 90° 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322011 | ELDAS®-Nr: 127004756 | Breite: 1307 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 8.485 kg

      WSMB-Bogen 90° 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322010 | ELDAS®-Nr: 127004746 | Breite: 1207 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.832 kg

      WSMB Bogen 90° 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322009 | ELDAS®-Nr: 127004736 | Breite: 1107 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.179 kg

      WSMB Bogen 90° 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322008 | ELDAS®-Nr: 127004726 | Breite: 1007 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.526 kg

    기술 사양
    • 특징 참조322007
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)60
    • 너비(mm)907
    • 깊이(mm)907
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    • 순 중량(Kg)5.873
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 분배

    지역 가용성

    유럽