제품 게시
WSMB-Winkel 90° eckig 200/60 ZMA

WSMB-Winkel 90° eckig 200/60 ZMA

Zur Verwendung bei geringen Platzverhältnissen. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 150mm.

Varianten

  • WSMB-Winkel 90° eckig 600/60 ZMA (Art.Nr: 322058)
  • WSMB-Winkel 90° eckig 500/60 ZMA (Art.Nr: 322057)
  • WSMB-Winkel 90° eckig 400/60 ZMA (Art.Nr: 322056)
  • WSMB-Winkel 90° eckig 300/60 ZMA (Art.Nr: 322055)
사양
  • Art.Nr322054
    ELDAS®-Nr127004816
    WerkstoffStahl - S250GD
    Länge645 mm
    Breite645 mm
    Höhe60 mm
    Gewicht4.197 kg
    Blechstärke1.5 mm

    Varianten

    WSMB-Winkel 90° eckig 600/60 ZMA
    Art.Nr: 322058 | ELDAS®-Nr: 127004856 | Breite: 1045 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.512 kg

    WSMB-Winkel 90° eckig 500/60 ZMA
    Art.Nr: 322057 | ELDAS®-Nr: 127004846 | Breite: 945 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.935 kg

    WSMB-Winkel 90° eckig 400/60 ZMA
    Art.Nr: 322056 | ELDAS®-Nr: 127004836 | Breite: 845 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.35 kg

    WSMB-Winkel 90° eckig 300/60 ZMA
    Art.Nr: 322055 | ELDAS®-Nr: 127004826 | Breite: 745 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.774 kg

기술 사양
  • 특징 참조322054
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-04-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)60
  • 너비(mm)645
  • 깊이(mm)645
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가스위스
  • 제조국가스위스
  • 순 중량(Kg)4.197
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - 분배

지역 가용성

유럽