제품 게시
WSMB-Gelenkverbinder 60 gvz
WSMB-Gelenkverbinder 60 gvz

    WSMB-Gelenkverbinder 60 gvz

    Zum seitlichen Verbinden von Stossstellen. Vertikal abgewinkelt. Inkl. Schraubengarnituren M10. Montage aussen.

    사양
    • Art.Nr322062
      ELDAS®-Nr127008376
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge370 mm
      Breite26.5 mm
      Höhe40.5 mm
      Gewicht0.545 kg
      Blechstärke2.5 mm
    기술 사양
    • 특징 참조322062
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)40.5
    • 너비(mm)26.5
    • 깊이(mm)370
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    • 순 중량(Kg)0.545
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 분배

    지역 가용성

    유럽
    독일
    스위스
    오스트리아