제품 게시
WSMB-Bogen 90° 200 x 60 fvz
WSMB-Bogen 90° 200 x 60 fvz

    WSMB-Bogen 90° 200 x 60 fvz

    Zur Verwendung für grosse Radien. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 150mm.

    Varianten

    • WSMB-Bogen 90° 600 x 60 fvz (Art.Nr: 322111)
    • WSMB-Bogen 90° 500 x 60 fvz (Art.Nr: 322110)
    • WSMB-Bogen 90° 400 x 60 fvz (Art.Nr: 322109)
    • WSMB-Bogen 90° 300 x 60 fvz (Art.Nr: 322108)
    사양
    • Art.Nr322107
      ELDAS®-Nr127004366
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge907 mm
      Breite907 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht5.873 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand157 mm

      Varianten

      WSMB-Bogen 90° 600 x 60 fvz
      Art.Nr: 322111 | ELDAS®-Nr: 127004406 | Breite: 1307 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 8.5 kg

      WSMB-Bogen 90° 500 x 60 fvz
      Art.Nr: 322110 | ELDAS®-Nr: 127004396 | Breite: 1207 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.8 kg

      WSMB-Bogen 90° 400 x 60 fvz
      Art.Nr: 322109 | ELDAS®-Nr: 127004386 | Breite: 1107 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.2 kg

      WSMB-Bogen 90° 300 x 60 fvz
      Art.Nr: 322108 | ELDAS®-Nr: 127004376 | Breite: 1007 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.5 kg

    기술 사양
    • 특징 참조322107
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)60
    • 너비(mm)907
    • 깊이(mm)907
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    • 순 중량(Kg)5.873
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 분배

    지역 가용성

    유럽