제품 게시
WSMB-Bogen 45° 200 x 60 fvz
WSMB-Bogen 45° 200 x 60 fvz

    WSMB-Bogen 45° 200 x 60 fvz

    Zur Verwendung für grosse Radien. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 150mm.

    Varianten

    • WSMB-Bogen 45° 400 x 60 fvz (Art.Nr: 322116)
    • WSMB-Bogen 45° 600 x 60 fvz (Art.Nr: 322118)
    • WSMB-Bogen 45° 500 x 60 fvz (Art.Nr: 322117)
    • WSMB-Bogen 45° 300 x 60 fvz (Art.Nr: 322115)
    사양
    • Art.Nr322114
      ELDAS®-Nr127004266
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge841 mm
      Breite495 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht3.8 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      WSMB-Bogen 45° 400 x 60 fvz
      Art.Nr: 322116 | ELDAS®-Nr: 127004286 | Breite: 695 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.5 kg

      WSMB-Bogen 45° 600 x 60 fvz
      Art.Nr: 322118 | ELDAS®-Nr: 127004306 | Breite: 895 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.3 kg

      WSMB-Bogen 45° 500 x 60 fvz
      Art.Nr: 322117 | ELDAS®-Nr: 127004296 | Breite: 795 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.9 kg

      WSMB-Bogen 45° 300 x 60 fvz
      Art.Nr: 322115 | ELDAS®-Nr: 127004276 | Breite: 595 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.2 kg

    기술 사양
    • 특징 참조322114
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)60
    • 너비(mm)495
    • 깊이(mm)841
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    • 순 중량(Kg)3.8
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 분배

    지역 가용성

    유럽