제품 게시
WSMB-Winkel 90° 200 x 60 A4, 1.4404

WSMB-Winkel 90° 200 x 60 A4, 1.4404

Zur Verwendung bei geringen Platzverhältnissen. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 150mm. Rostfreier Stahl.

Varianten

  • WSMB-Winkel 90° 500 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322393)
  • WSMB-Winkel 90° 600 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322394)
  • WSMB-Winkel 90° 400 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322392)
  • WSMB-Winkel 90° 300 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322391)
사양
  • Art.Nr322390
    ELDAS®-Nr-
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
    Länge645 mm
    Breite645 mm
    Höhe60 mm
    Gewicht4.35 kg

    Varianten

    WSMB-Winkel 90° 500 x 60 A4, 1.4404
    Art.Nr: 322393 | Breite: 945 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.15 kg

    WSMB-Winkel 90° 600 x 60 A4, 1.4404
    Art.Nr: 322394 | Breite: 1045 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.75 kg

    WSMB-Winkel 90° 400 x 60 A4, 1.4404
    Art.Nr: 322392 | Breite: 845 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.55 kg

    WSMB-Winkel 90° 300 x 60 A4, 1.4404
    Art.Nr: 322391 | Breite: 745 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.9 kg

기술 사양
  • 특징 참조322390
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-04-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)60
  • 너비(mm)645
  • 깊이(mm)645
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가스위스
  • 제조국가스위스
  • 순 중량(Kg)4.35
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - 분배

지역 가용성

유럽