제품 게시
Winkel 90° NW 100 x 60 ZMA
Winkel 90° NW 100 x 60 ZMA

    Winkel 90° NW 100 x 60 ZMA

    Gelocht und stapelbar mit beidseitiger Kabelschutzschwelle und integrierten Verbindungslaschen.

    Varianten

    • Winkel 90° NW 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 330610)
    • Winkel 90° NW 200 x 60 ZMA (Art.Nr: 330210)
    • Winkel 90° NW 500 x 60 ZMA (Art.Nr: 330510)
    • Winkel 90° NW 400 x 60 ZMA (Art.Nr: 330410)
    • Winkel 90° NW 300 x 60 ZMA (Art.Nr: 330310)
    사양
    • Art.Nr330110
      ELDAS®-Nr127014406
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge440.5 mm
      Breite220 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht1 kg

      Varianten

      Winkel 90° NW 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330610 | ELDAS®-Nr: 127014456 | Breite: 841.5 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.624 kg

      Winkel 90° NW 200 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330210 | ELDAS®-Nr: 127014416 | Breite: 341 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.684 kg

      Winkel 90° NW 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330510 | ELDAS®-Nr: 127014446 | Breite: 733.5 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.074 kg

      Winkel 90° NW 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330410 | ELDAS®-Nr: 127014436 | Breite: 621 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.689 kg

      Winkel 90° NW 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330310 | ELDAS®-Nr: 127014426 | Breite: 483 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 3.445 kg

    기술 사양
    • 특징 참조330110
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)60
    • 너비(mm)220
    • 깊이(mm)440.5
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    • 순 중량(Kg)1
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 분배

    지역 가용성

    유럽