제품 게시
Deckel zu Winkel 45° NW 100 x 60 ZMA
Deckel zu Winkel 45° NW 100 x 60 ZMA

    Deckel zu Winkel 45° NW 100 x 60 ZMA

    Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Zusätzliche Sicherung durch Halteklammern bei vertikaler Installation.

    Varianten

    • Deckel zu Winkel 45° NW 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 330625)
    • Deckel zu Winkel 45° NW 500 x 60 ZMA (Art.Nr: 330525)
    • Deckel zu Winkel 45° NW 200 x 60 ZMA (Art.Nr: 330225)
    • Deckel zu Winkel 45° NW 400 x 60 ZMA (Art.Nr: 330425)
    • Deckel zu Winkel 45° NW 300 x 60 ZMA (Art.Nr: 330325)
    사양
    • Art.Nr330125
      ELDAS®-Nr127053356
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge215 mm
      Breite177 mm
      Höhe14 mm
      Gewicht0.294 kg

      Varianten

      Deckel zu Winkel 45° NW 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330625 | ELDAS®-Nr: 127053166 | Breite: 734 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 3.075 kg

      Deckel zu Winkel 45° NW 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330525 | ELDAS®-Nr: 127053326 | Breite: 625 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 2.385 kg

      Deckel zu Winkel 45° NW 200 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330225 | ELDAS®-Nr: 127053266 | Breite: 284 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 0.573 kg

      Deckel zu Winkel 45° NW 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330425 | ELDAS®-Nr: 127053316 | Breite: 516.5 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 1.779 kg

      Deckel zu Winkel 45° NW 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330325 | ELDAS®-Nr: 127053226 | Breite: 408 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 1.255 kg

    기술 사양
    • 특징 참조330125
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)14
    • 너비(mm)177
    • 깊이(mm)215
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    • 순 중량(Kg)0.294
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 분배

    지역 가용성

    유럽