제품 게시
Hammerkopf-Mutter M10
Hammerkopf-Mutter M10

    Hammerkopf-Mutter M10

    Hammerkopf Mutter M10.

    사양
    • Art.Nr350186
      ELDAS®-Nr127090746
      WerkstoffStahl
      Länge28 mm
      Breite19.5 mm
      Höhe10 mm
      Gewicht0.03 kg
    기술 사양
    • 특징 참조350186
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)10
    • 너비(mm)19.5
    • 깊이(mm)28
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    • 순 중량(Kg)0.03
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 분배

    지역 가용성

    유럽