제품 게시
U-Kanal 40 x 50 A4, 1.4404
U-Kanal 40 x 50 A4, 1.4404

    U-Kanal 40 x 50 A4, 1.4404

    Ø 4mm. Rostfreier Stahl

    Varianten

    • U-Kanal 40 x 75 A4, 1.4404 (Art.Nr: 353131)
    사양
    • Art.Nr353130
      ELDAS®-Nr127020356
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge1954 mm
      Breite50 mm
      Höhe40 mm
      Gewicht2.2 kg
      Blechstärke5 mm

      Varianten

      U-Kanal 40 x 75 A4, 1.4404
      Art.Nr: 353131 | ELDAS®-Nr: 127020366 | Breite: 75 mm | Höhe: 40 mm | Gewicht: 1.5 kg

    기술 사양
    • 특징 참조353130
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)40
    • 너비(mm)50
    • 깊이(mm)1954
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    • 순 중량(Kg)2.2
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 분배

    지역 가용성

    유럽