제품 게시
Bolzenanker M10 x 95 rostfrei 1.4529
Bolzenanker M10 x 95 rostfrei 1.4529

    Bolzenanker M10 x 95 rostfrei 1.4529

    사양
    • Art.Nr369001
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4529
      Länge95 mm
      Höhe20 mm
    기술 사양
    • 특징 참조369001
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)20
    • 깊이(mm)95
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 분배

    지역 가용성

    유럽