제품 게시
Finno Arcsport
Lappset

Finno Arcsport

Finno lekplatsutrustning utgörs av en serie lekplatsklassiker i trä. Finno lekplatsutrustning omfattar gungor, sandlådor, rutschkanor, klätterställningar, gungdjur och karusellprodukter, multiaktivitetsutrustning samt sportutrustning för användare i olika åldrar.
기술 사양
  • 특징 참조finno_arcsport
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2012-06-05
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)3250
  • 너비(mm)13420
  • 깊이(mm)28390
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료알루미늄
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가핀란드
  • 순 중량(Kg)25
분류
  • BIMobject 카테고리조경 - 운동장
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Profiles
  • UNSPSC 코드301023