제품 게시
Isopar Elegant HP

Isopar Elegant HP

ISOPAR® Elegant HP is an insulating sandwich panel suitable for walls that require a high degree of reaction to fire. 

ISOPAR® Elegant HP is the polyisocyanurate flat panel realized in its Staved, Scored, Smooth and Diamond versions.

사양
  • Lattonedil ISOPAR® Elegant HP Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: polyisocyanurate.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal sheet.

기술 사양
  • 특징 참조isopar-elegant-hp
  • 제품군Wall Panel
  • 제품분류Polyurethane PIR
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-11-09
  • 에디션 넘버1
  • 너비(mm)1000
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료폴리카보네이트 PIR
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리벽 - 샌드위치 패널
  • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_50_22
  • Uniclass 2015 설명Composite panels
  • CSI 마스터 형식 2014 코드07 42 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Insulated Metal Wall Panels
  • OmniClass 번호23-15 13 19 11
  • OmniClass 제목Metal Wall Panels
  • CSI 단일 형식 II 코드B2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Walls