제품 게시
LINEA 2.9.10 Wall cladding
LINEA 2.9.10 Wall cladding
LINEA 2.9.10 Wall cladding
LINEA 2.9.10 Wall cladding
    Laudescher

    LINEA 2.9.10 Wall cladding

    Acoustic solid wood panels for interior wall cladding

    사양
    • TECHNICAL SPECS Form : linear Total thickness : 117 mm Wood section : 20 x 90 mm Black rear wooden counter-slats : 34 x 45 mm Spacing between slats : 100 mm Average void area : 83% FINISH/FIRE REACTION Natural D-s2,d0 Clear varnish D-s2,d0 / B-s2, d0 Wax Color D-s2,d0 / B-s2, d0 Wax Color + varnish D-s2,d0 / B-s2, d0
    기술 사양
    • 특징 참조lauder-linea-2-9-10-wall
    • 제품군LINEA
    • 제품분류Wall cladding
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-02-28
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료나무
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리벽 - 외피
    • IFC 분류지붕마감
    • UNSPSC 이름Wall finishing materials
    • UNSPSC 코드301615
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_20
    • Uniclass 2015 설명Wall cladding systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드07 42 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Wall Panels
    • OmniClass 번호23-15 15 15
    • OmniClass 제목Wall Cladding Panels
    • CSI 단일 형식 II 코드C3010
    • CSI 단일 형식 II 제목Wall Finishes