제품 게시
LINEA 3D PIX Wall cladding
LINEA 3D PIX Wall cladding
LINEA 3D PIX Wall cladding
LINEA 3D PIX Wall cladding
LINEA 3D PIX Wall cladding
    Laudescher
    보관됨

    LINEA 3D PIX Wall cladding

    Acoustic solid wood panels for interior wall cladding

    사양
    • TECHNICAL SPECS Panel dimensions : 1 880 x 600 mm (customisation is possible) Cross-section of slats : 40 mm (front) x 40 mm (height) Spacing between slats : 35 mm Spacing of the slats : 75 mm Black rear battens : 34 x 45 mm Overall thickness : 67 mm Wood species : Pin Surface mass (pine) : 13,4 kg/m2 Opening percentage : 47% FINISH/FIRE REACTION Natural : D-s1,d0 / B-s1,d0 Clear lacquer : B-s1,d0 Wax Color : D-s1,d0 / B-s1,d0 Wax Color : B-s1,d0
    기술 사양
    • 특징 참조lauder-linea-3d-pix-wall
    • 제품군LINEA
    • 제품분류Wall cladding
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-02-28
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료나무
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리벽 - 외피
    • IFC 분류지붕마감
    • UNSPSC 이름Wall finishing materials
    • UNSPSC 코드301615
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_20
    • Uniclass 2015 설명Wall cladding systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드07 42 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Wall Panels
    • OmniClass 번호23-15 15 15
    • OmniClass 제목Wall Cladding Panels
    • CSI 단일 형식 II 코드C3010
    • CSI 단일 형식 II 제목Wall Finishes