제품 게시
VAL Set for concealed single lever bath mixer, with 2-way diverter
LAUFEN
보관됨

VAL Set for concealed single lever bath mixer, with 2-way diverter

Set for concealed single lever bath mixer, with 2-way diverter
기술 사양
  • 특징 참조3213860040001
  • 제품군VAL
  • 제품분류Faucets
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-09-17
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료유기
  • 부 재료금속
  • 설계국가스위스
  • 제조국가스위스
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
  • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures