제품 게시
VAL Set for concealed single lever shower mixer, with one outlet
LAUFEN
보관됨

VAL Set for concealed single lever shower mixer, with one outlet

Set for concealed single lever shower mixer, with one outlet
기술 사양
  • 특징 참조3313860040001
  • 제품군VAL
  • 제품분류Faucets
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-09-17
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료유기
  • 부 재료금속
  • 설계국가스위스
  • 제조국가스위스
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
  • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures