당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.
;

LAUFEN PRO Small washbasin 450 mm

문서 번호: 815952
제조 업체: LAUFEN
제품군: LAUFEN PRO
제품 그룹: BASINS
너비 (mm): 450
높이 (mm): 330
깊이 (mm): 150
게시 날짜: 2016-06-02
판 번호: 2
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (7)
Small washbasin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 450 x 330 mm, symmetric, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes/overflow and open drain, 1 tap hole/without overflow, and open drain, siphon cover, furniture, Order no. 81595.2


주요 자료: Vitreous china
보조 자료:
설계: Switzerland
제조: Austria
무게순 (Kg): 7.6

BIMobject 카테고리: 위생 - 세면기
IFC 분류: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 코드: L7212
Uniclass 1.4 설명: Washbasins
Uniclass 2.0 코드: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 설명: Wash Basin Systems
NBS Reference 코드: 35-65-70-94
NBS Reference 설명: Wash Basin Systems

BIMobject®