제품 게시
ILBAGNOALESSI ONE One-piece WC, single-flush, siphonic action
LAUFEN
보관됨

ILBAGNOALESSI ONE One-piece WC, single-flush, siphonic action

One-piece WC, siphonic action, single-flush
기술 사양
  • 특징 참조823971
  • 제품군ILBAGNOALESSI ONE
  • 제품분류WCs
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-03-04
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)405
  • 너비(mm)745
  • 깊이(mm)730
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가오스트리아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Toilets
  • UNSPSC 코드30181505
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 설명WC pans
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets