제품 게시
KARTELL BY LAUFEN Combination of washbasin with vanity unit 500 mm
LAUFEN
보관됨

KARTELL BY LAUFEN Combination of washbasin with vanity unit 500 mm

Combipack 500 mm, washbasin 'slim' with vanity unit with 2 drawers, incl. drawer organiser
기술 사양
  • 특징 참조860331
  • 제품군Kartell • LAUFEN
  • 제품분류Compounds
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-03-10
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)725
  • 너비(mm)500
  • 깊이(mm)500
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)43
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Compound Units
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 설명Vanity units
  • CSI 마스터 형식 2014 코드13 42 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Bathroom Unit Modules
  • OmniClass 번호23-31 25 13
  • OmniClass 제목Bathroom Cabinets
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings