제품 게시
LAUFEN / TECE CW12 Freestanding installation system with cistern for Save! WC with urine diverting function, Dual Flush
LAUFEN
보관됨

LAUFEN / TECE CW12 Freestanding installation system with cistern for Save! WC with urine diverting function, Dual Flush

별점 4.8/54.8(5 리뷰)
CW11 Installation system with cistern for Save! WC, Dual Flush
기술 사양
  • 특징 참조920090
  • 제품군LAUFEN | TECE
  • 제품분류Installation systems
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-03-04
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1120
  • 너비(mm)500
  • 깊이(mm)150
관련성
  • 주 재료금속
  • 부 재료플라스틱
  • 설계국가스위스
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_62
  • Uniclass 2015 설명Pre-plumbed installation frames
  • OmniClass 번호23-31 19 19 19
  • OmniClass 제목Water Closet Tanks