제품 게시
Surf, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout, w. pull-out spout, stainless steel
LAUFEN

Surf, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout, w. pull-out spout, stainless steel

Sink mixer, projection 220 mm, swivel spout, with pull-out spout, stainless steel
사양
  • Projection 225 mm, swivel spout, w. pull-out spout, stainless steel
기술 사양
  • 특징 참조HF919616441000
  • 제품군Surf
  • 제품분류Faucets
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-03-01
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료스테인레스강
  • 설계국가스위스
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 설명Sink taps
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets