제품 게시
KÁRMÁN Sofa 2 seater
KÁRMÁN Sofa 2 seater
KÁRMÁN Sofa 2 seater
KÁRMÁN Sofa 2 seater
KÁRMÁN Sofa 2 seater

    KÁRMÁN Sofa 2 seater

    The Kármán collection consists of 4 pieces (1 swivel seat, 2 seats and 3 seats). Complete aluminium structure. Hand-woven with olefin rope in beige or graphite; upholstery in dove-coloured Saint Tropez series olefin. UV, stain, mildew and water resistant. Easy to clean.
    기술 사양
    • 특징 참조karman-sofa-2-seater
    • 제품군Kármán
    • 제품분류Sofa
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-11-07
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)72
    • 너비(mm)151
    • 깊이(mm)83
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료직물
    • 설계국가스페인
    • 순 중량(Kg)28
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 소파
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 설명Sofas
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 00 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furnishings
    • OmniClass 번호23-11 29 13
    • OmniClass 제목Exterior Seating
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
    비슷한 제품