제품 게시
NADIA Stool
NADIA Stool
NADIA Stool
NADIA Stool
NADIA Stool

    NADIA Stool

    Ergonomic stool, very comfortable and stackable, with a complete aluminium structure. Available in matt white and graphite. Double-layer epoxy coating. Hand-woven backrest and seat in a genuine colour combination.
    기술 사양
    • 특징 참조nadia-stool
    • 제품군Nadia
    • 제품분류Stool
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-11-07
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)112
    • 너비(mm)56
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료직물
    • 설계국가스페인
    • 순 중량(Kg)5
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 설명Stools
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 00 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furnishings
    • OmniClass 번호23-11 29 13 13
    • OmniClass 제목Exterior Chairs