제품 게시
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair

    NAO chair

    Chair made from a cast aluminium frame with natural teak slats harvested in sustainable forests. Coated with double-layer epoxy in our colours: limo, white and graphite. Seat cushion available in any of our LdK Axroma olefin fabrics.
    기술 사양
    • 특징 참조nao-chair
    • 제품군Nao
    • 제품분류Chair
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-11-07
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)74
    • 너비(mm)63
    • 깊이(mm)52.5
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료Teak
    • 설계국가스페인
    • 순 중량(Kg)13
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_83
    • Uniclass 2015 설명Stacking chairs
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 00 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furnishings
    • OmniClass 번호23-11 29 13 13
    • OmniClass 제목Exterior Chairs