제품 게시
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger

    ZAHA Individual lounger

    Zaha individual lounger. Solid aluminium frame with suspended structure, available in two colour options: Limo and graphite. Upholstered in our range of solution-dyed, waterproof, solution-dyed olefin. High degree of UV, water, stain and mildew repellency. Easy to clean.
    기술 사양
    • 특징 참조zaha-individual-lounger
    • 제품군Zaha
    • 제품분류Individual Lounger
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-11-07
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)37
    • 너비(mm)92
    • 깊이(mm)210
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료직물
    • 설계국가스페인
    • 순 중량(Kg)18
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 가구
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 설명Sofas
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 00 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furnishings
    • OmniClass 번호23-11 29 13
    • OmniClass 제목Exterior Seating