제품 게시
Snap-on trunking - 2 compartment - 50 x 145 - with cover 45 mm - 2 m - white
Snap-on trunking - 2 compartment - 50 x 145 - with cover 45 mm - 2 m - white
Snap-on trunking - 2 compartment - 50 x 145 - with cover 45 mm - 2 m - white
    Legrand

    Snap-on trunking - 2 compartment - 50 x 145 - with cover 45 mm - 2 m - white

    별점 3.7/53.7(6 리뷰)
    Snap-on Mosaic Program Trunking 50 x 80 to 50 x 180 mm - IP 40 - IK 07 - Complies with standard NF EN 50085-2-1 - Accepts all devices of the Mosaic Program by simple direct clipping - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    사양
    • Snap-on trunking 50 x 80 to 50 x 180 mm - Includes : 1 body with 1 to 3 compartments - 1 to 3 flexible covers width 45 mm
    기술 사양
    • 특징 참조LG-Goulotte-Mosaic
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2018-04-30
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)50
    • 깊이(mm)2000
    관련성
    • 주 재료PVC
    • 부 재료ABS
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 전기 설비
    • IFC 분류케이블 케리어 세그먼트
    • ETIM 코드EC002400
    • ETIM 이름Bend for cable tray
    • UNSPSC 이름Electrical boxes and enclosures and fittings and accessories
    • UNSPSC 코드391213
    • Uniclass 2015 코드Pr_65_70_11_18
    • Uniclass 2015 설명Cable trunking
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 05 36
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Cable Trays for Electrical Systems
    • OmniClass 번호23-35 33 19
    • OmniClass 제목Electrical Cable Trays
    • CSI 단일 형식 II 코드E10
    • CSI 단일 형식 II 제목EQUIPMENT