제품 게시
Minisweet playhouse S steel
Minisweet playhouse S steel
Minisweet playhouse S steel
Minisweet playhouse S steel
    Lekolar

    Minisweet playhouse S steel

    Playhouse with two interactive play panels. Steel construction with roof and side panels made of HDPE (Multicolored) or HPL.
    기술 사양
    • 특징 참조100005
    • 제품군Minisweet
    • 제품분류Playhouse
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2021-11-24
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1650
    • 너비(mm)980
    • 깊이(mm)960
    관련성
    • 주 재료철
    분류
    • BIMobject 카테고리조경 - 운동장

    지역 가용성

    유럽