제품 게시
SPRING Classic Springer Two seats
SPRING Classic Springer Two seats
    Lekolar

    SPRING Classic Springer Two seats

    Steel construction. Side panels and seats made of HDPE. 

    기술 사양
    • 특징 참조100030
    • 제품군Spring
    • 제품분류Playground
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-11-24
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)840
    • 너비(mm)1400
    • 깊이(mm)290
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료High-density polyethylene (HDPE)
    분류
    • BIMobject 카테고리조경 - 운동장

    지역 가용성

    유럽