제품 게시
MINISWEET Multiplay unit XL
MINISWEET Multiplay unit XL
MINISWEET Multiplay unit XL
MINISWEET Multiplay unit XL
MINISWEET Multiplay unit XL
    Lekolar

    MINISWEET Multiplay unit XL

    별점 3.6/53.6(8 리뷰)
    Two activity towers, two slides, educational panels, fireman's pole and tube passages. Steel construction with roof and side panels made of HDPE (Multicolored) or HPL.
    기술 사양
    • 특징 참조100191
    • 제품군Minisweet
    • 제품분류Playground
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2021-11-25
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)2460
    • 너비(mm)3380
    • 깊이(mm)3310
    관련성
    • 주 재료
    분류
    • BIMobject 카테고리조경 - 운동장

    지역 가용성

    유럽