제품 게시
SPRING Horse
SPRING Horse
SPRING Horse
    Lekolar

    SPRING Horse

    Powder galvanized and powder coated steel construction. Seat and handles made of HDPE. Screws covered with plastic caps.

    기술 사양
    • 특징 참조100272
    • 제품군Spring
    • 제품분류Playground
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2021-11-25
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)770
    • 너비(mm)780
    • 깊이(mm)210
    관련성
    • 주 재료High-density polyethylene (HDPE)
    • 부 재료
    분류
    • BIMobject 카테고리조경 - 운동장