제품 게시
SPRING Sheep
SPRING Sheep
    Lekolar

    SPRING Sheep

    Powder galvanized and powder coated steel construction. Side panels and seat made of HDPE plate. Screws covered with plastic caps.

    기술 사양
    • 특징 참조100273
    • 제품군Spring
    • 제품분류Playground
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2021-11-25
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)750
    • 너비(mm)800
    • 깊이(mm)430
    관련성
    • 주 재료High-density polyethylene (HDPE)
    • 부 재료
    분류
    • BIMobject 카테고리조경 - 운동장